Menü Keresés

Precíziós beállító M30 70.0 106.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200688

Gyártói cikkszám:

20200688

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 40.473,9254 Ft
5 - 9 36.425,3537 Ft
10 - 19 34.401,0678 Ft
20 + 30.356,4267 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

40.474 Ft

1 x 40.473,9254 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M30
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 53.00
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot