High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | d2 | á1 | h1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,5099 Ft - 141,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 47,7268 Ft - 121,6402 Ft | 400 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 33,2828 Ft - 40,4568 Ft | 36908 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 19,3864 Ft - 23,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 64,8405 Ft - 79,8733 Ft | 450 Raktáron |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 151,9838 Ft - 182,9665 Ft | 2000 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 181,748 Ft - 463,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 14,5397 Ft - 17,319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 112,3346 Ft - 136,4992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 61,9518 Ft - 61,9518 Ft | 409 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 20,427 Ft - 24,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 79,1887 Ft - 79,1887 Ft | 350 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 133,8432 Ft - 133,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 20,6049 Ft - 20,6049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 66,415 Ft - 80,2293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 35,5281 Ft - 35,5281 Ft | 230 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 69,6872 Ft - 69,6872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 72,4528 Ft - 89,2379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 29,9833 Ft - 29,9833 Ft | 70 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 26,6563 Ft - 32,2149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz