High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | d2 | á1 | h1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,4432 Ft - 117,4815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 81,6942 Ft - 100,2318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 70,0842 Ft - 70,0842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 62,7459 Ft - 62,7459 Ft | 125 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 19,3864 Ft - 23,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 20,427 Ft - 24,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 23,4116 Ft - 67,9937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 62,0749 Ft - 75,7386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Piros
|
Szilikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 88,129 Ft - 107,5838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 42,6475 Ft - 42,6475 Ft | 3700 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 23,3157 Ft - 23,3157 Ft | 790 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 66,8531 Ft - 79,9691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 66,415 Ft - 80,2293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 22,6449 Ft - 27,2451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 20,6049 Ft - 20,6049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 29,9833 Ft - 29,9833 Ft | 70 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 25,9307 Ft - 25,9307 Ft | 586 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 33,2828 Ft - 40,4568 Ft | 36908 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 133,8432 Ft - 133,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 35,5281 Ft - 35,5281 Ft | 230 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz