A peremes anya egy hatszögletes anya, integrált alátétként működő peremmel a talapzaton. Ez elosztja a terhet és megakadályozza az alkatrész sérülését, miközben csökkenti az anya kilazulásának kockázatát az alkalmazásban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0119 Ft - 391,9323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 44,6463 Ft - 44,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 52,505 Ft - 52,505 Ft | 2033 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 49,00 Ft - 49,00 Ft | 5043 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 55,9825 Ft - 55,9825 Ft | 2500 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 63,0196 Ft - 63,0196 Ft | 6000 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 70,002 Ft - 70,002 Ft | 31000 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,8715 Ft - 33,8715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 33,8715 Ft - 33,8715 Ft | 5196 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 700,5549 Ft - 928,1815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 235,4441 Ft - 235,4441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 172,2407 Ft - 648,1734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 30,7127 Ft - 37,9183 Ft | 895 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 90,6397 Ft - 108,7703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,6816 Ft - 39,5447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 34,0413 Ft - 40,847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 217,6085 Ft - 268,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 47,6586 Ft - 58,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 154,9482 Ft - 191,2943 Ft | 400 Raktáron |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 98,6651 Ft - 121,808 Ft | 433 Raktáron |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz