A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,0494 Ft - 137,0494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 120,6008 Ft - 285,3834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.217 in
56.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 139,5412 Ft - 329,8454 Ft | 1500 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 62,2951 Ft - 147,8617 Ft | 5400 Raktáron |
1.48 in
37.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 144,5248 Ft - 342,2533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.949 in
74.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 159,4756 Ft - 377,4093 Ft | 1080 Raktáron |
3.213 in
81.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
4
|
||
| 176,9183 Ft - 418,7692 Ft | 600 Raktáron |
3.74 in
95.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 120,6008 Ft - 285,3834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.307 in
58.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 134,5575 Ft - 318,4714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.764 in
70.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 124,5903 Ft - 294,6895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.37 in
60.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 156,9839 Ft - 371,2053 Ft | 240 Raktáron |
3.209 in
81.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 141,5292 Ft - 335,0154 Ft | 1260 Raktáron |
2.878 in
73.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 147,0166 Ft - 347,4234 Ft | 3900 Raktáron |
3.098 in
78.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 132,5696 Ft - 313,3014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.697 in
68.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 7,7204 Ft - 18,3017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
3.5
|
|
||
| 62,2951 Ft - 147,8617 Ft | 4200 Raktáron |
1.516 in
38.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 171,9347 Ft - 406,3612 Ft | 899 Raktáron |
3.685 in
93.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 186,8856 Ft - 442,5511 Ft | 625 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 161,9675 Ft - 383,6133 Ft | 1440 Raktáron |
3.268 in
83.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 61,3011 Ft - 144,7597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.445 in
36.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz