Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,0765 Ft - 185,4234 Ft | 167100 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 63,1919 Ft - 186,4889 Ft | 1800 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 24,4319 Ft - 68,5213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 28,8384 Ft - 85,3588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 88,6622 Ft - 248,2969 Ft | 1875 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 12,6299 Ft - 38,7897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 32,2204 Ft - 99,2121 Ft | 13600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 136,221 Ft - 381,5033 Ft | 6458 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 71,1627 Ft - 200,3425 Ft | 27300 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 64,946 Ft - 105,0732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 112,5749 Ft - 316,4985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 40,2334 Ft - 112,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 86,9501 Ft - 257,8877 Ft | 1297 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 81,1544 Ft - 250,4281 Ft | 1200 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 36,739 Ft - 112,9591 Ft | 7000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 26,3685 Ft - 80,9895 Ft | 21000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 31,4205 Ft - 88,3426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 53,2563 Ft - 164,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 33,8762 Ft - 103,6879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 88,1009 Ft - 271,7411 Ft | 1400 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz