A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6252 Ft - 21,6252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 26,2984 Ft - 26,2984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.346 in
8.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 67,9419 Ft - 161,0969 Ft | 4000 Raktáron |
1.583 in
40.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 122,597 Ft - 290,3983 Ft | 2500 Raktáron |
2.287 in
58.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 128,724 Ft - 304,1764 Ft | 1230 Raktáron |
2.425 in
61.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 144,0486 Ft - 340,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.933 in
74.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 71,5149 Ft - 169,5757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 141,808 Ft - 220,5903 Ft | 150 Raktáron |
2.575 in
65.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 102,1641 Ft - 241,6453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.122 in
53.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 33,6264 Ft - 47,0795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.461 in
37.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 109,8264 Ft - 259,6627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.976 in
50.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 123,6158 Ft - 292,518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.307 in
58.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 71,5149 Ft - 169,5757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 150,692 Ft - 356,109 Ft | 2600 Raktáron |
3.098 in
78.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 166,0167 Ft - 393,2036 Ft | 1440 Raktáron |
3.268 in
83.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 150,692 Ft - 356,109 Ft | 1170 Raktáron |
2.984 in
75.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 170,106 Ft - 402,7422 Ft | 600 Raktáron |
3.386 in
86.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 145,0675 Ft - 343,3908 Ft | 1260 Raktáron |
2.878 in
73.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 145,0675 Ft - 343,3908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.929 in
74.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 66,4067 Ft - 156,8575 Ft | 3850 Raktáron |
1.547 in
39.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz