Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 84.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20746841

Gyártói cikkszám:

20746841

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 133,9085 Ft
500 - 2499 95,6489 Ft
2500 + 86,084 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.695 Ft

50 x 133,9085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 84.0 mm
D 90.0 mm
h 11.2 mm
L 18.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot