Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L | D | h | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7319 Ft - 18,2496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 11,3902 Ft - 17,718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 15,2249 Ft - 23,6831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 20,1606 Ft - 31,361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 19,2494 Ft - 29,9435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 21,0718 Ft - 32,7784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
| 16,7815 Ft - 26,1046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 23,8055 Ft - 37,0308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 24,7167 Ft - 38,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
| 31,5508 Ft - 49,0791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.209 in
30.7 mm
|
|
|
||
| 38,3849 Ft - 59,7099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
||
| 12,0356 Ft - 18,7221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 10,2891 Ft - 16,0053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 9,264 Ft - 14,4107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 9,7576 Ft - 15,1785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 28,8172 Ft - 44,8267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 32,9177 Ft - 51,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 37,0181 Ft - 57,5838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
|
||
| 43,8522 Ft - 68,2146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
|
||
| 10,8206 Ft - 16,8321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz