Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 58.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20746704

Gyártói cikkszám:

20746704

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 101,4685 Ft
1000 - 4999 72,4775 Ft
5000 + 65,2297 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.147 Ft

100 x 101,4685 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 58.0 mm
D 65.0 mm
h 11.0 mm
L 40.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot