Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 19.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20746360

Gyártói cikkszám:

20746360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 36,1276 Ft
5000 - 24999 25,8054 Ft
25000 + 23,2249 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.064 Ft

500 x 36,1276 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 19.5 mm
D 23.0 mm
h 10.5 mm
L 12.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot