A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.522,386 Ft - 1.691,5372 Ft | 27 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Nyíl
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 831,7011 Ft - 1.164,3815 Ft | 110 Raktáron |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6.816,0248 Ft - 16.405,8436 Ft | 105 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 586,4131 Ft - 1.684,2501 Ft | 287 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 5.942,1828 Ft - 14.316,1258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkel bevonatú
|
GF PA
|
Nyíl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 749,6782 Ft - 2.859,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 3.639,671 Ft - 12.595,4683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 653,2388 Ft - 1.715,4399 Ft | 156 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1.030,2349 Ft - 1.056,1202 Ft | 618 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 916,2751 Ft - 916,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 16.214,7342 Ft - 39.049,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 10260302 | 468,9496 Ft - 478,4184 Ft | 12 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | 10 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 2.670,5807 Ft - 7.787,0576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.563,1024 Ft - 8.584,3531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.757,4639 Ft - 6.633,0344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.679,8085 Ft - 6.445,8954 Ft | 6 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4.854,7065 Ft - 11.696,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.959,6975 Ft - 4.711,8561 Ft | 16 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 430,0782 Ft - 439,0486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz