Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.878,0496 Ft - 18.630,717 Ft | 9 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 40.505,9007 Ft - 110.547,1066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 11.024,4064 Ft - 36.606,0172 Ft | 1 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 11.986,2816 Ft - 28.351,5432 Ft | 20 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 35.489,9827 Ft - 96.854,777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 38.363,5051 Ft - 90.741,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 16.882,3075 Ft - 39.933,3619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 52.918,3011 Ft - 125.164,7339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 2.897,1121 Ft - 6.851,363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2.888,2813 Ft - 6.830,5698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 38.438,3812 Ft - 90.918,3153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 5.800,0018 Ft - 13.120,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1.730,666 Ft - 4.096,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft | 6 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 411,1407 Ft - 960,6464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1.779,2828 Ft - 4.210,6252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 4.296,9213 Ft - 9.731,2227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz