Menü Keresés

Karimavédő 182.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10308653

Gyártói cikkszám:

601557

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 4.210,6252 Ft
100 + 1.779,2828 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.106 Ft

10 x 4.210,6252 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 182.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot