Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
1.694,3986 Ft - 3.959,0273 Ft 90 Raktáron
1.5 mm
168.0 mm
677,7594 Ft - 1.583,611 Ft 80 Raktáron
1.5 mm
124.0 mm
49.139,9813 Ft - 116.234,0498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1085.0 mm
411,1407 Ft - 960,6464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
72.0 mm
2.888,2813 Ft - 6.830,5698 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
247.0 mm
38.438,3812 Ft - 90.918,3153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
885.0 mm
5.800,0018 Ft - 13.120,5161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
406.4 mm
1.730,666 Ft - 4.096,2625 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
180.0 mm
14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft 6 Raktáron
1.5 mm
584.0 mm
661,6998 Ft - 1.497,1112 Ft 100 Raktáron
1.5 mm
152.4 mm
13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
642.0 mm
2.897,1121 Ft - 6.851,363 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
250.0 mm
28.391,9916 Ft - 67.151,6751 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
780.0 mm
6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
308.0 mm
16.727,8782 Ft - 39.565,8518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
300.0 mm
2.398,828 Ft - 5.676,5465 Ft 70 Raktáron
1.5 mm
217.0 mm
14.261,5209 Ft - 33.736,9849 Ft 19 Raktáron
1.5 mm
585.0 mm
740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
127.0 mm
3.862,807 Ft - 9.138,6162 Ft 18 Raktáron
1.5 mm
270.0 mm
1.779,2828 Ft - 4.210,6252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
182.0 mm
  • / 5
Karimavédő 168.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308554

Ártartomány
3.959 Ft - 1.694 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Karimavédő 124.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308639

Ártartomány
1.583 Ft - 677 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1085.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308677

Ártartomány
116.234 Ft - 49.139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 72.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308622

Ártartomány
960 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 247.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308660

Ártartomány
6.830 Ft - 2.888 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 885.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10256251

Ártartomány
90.918 Ft - 38.438 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 406.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306970

Ártartomány
13.120 Ft - 5.800 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 180.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308387

Ártartomány
4.096 Ft - 1.730 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 584.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308547

Ártartomány
33.664 Ft - 14.232 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 152.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306949

Ártartomány
1.497 Ft - 661 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong ANSI 22" 1.5 mm Gumi Fekete

10307847

Ártartomány
32.545 Ft - 13.928 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 250.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308400

Ártartomány
6.851 Ft - 2.897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 780.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308356

Ártartomány
67.151 Ft - 28.391 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 308.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308479

Ártartomány
14.440 Ft - 6.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 300.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308585

Ártartomány
39.565 Ft - 16.727 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 217.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266847

Ártartomány
5.676 Ft - 2.398 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 585.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10251874

Ártartomány
33.736 Ft - 14.261 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 127.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266830

Ártartomány
1.746 Ft - 740 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 270.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10251867

Ártartomány
9.138 Ft - 3.862 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 182.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308653

Ártartomány
4.210 Ft - 1.779 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000