Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,8293 Ft - 636,2722 Ft | 285 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft | 15 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 283,9103 Ft - 904,5046 Ft | 36 Raktáron |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft | 21 Raktáron |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1.114,9542 Ft - 3.472,4662 Ft | 20 Raktáron |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 780,1407 Ft - 2.380,8227 Ft | 43 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1.614,4293 Ft - 4.449,7471 Ft | 50 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 218,8643 Ft - 694,4932 Ft | 13250 Raktáron |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 514,9323 Ft - 1.465,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft | 6 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 411,1407 Ft - 960,6464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 2.888,2813 Ft - 6.830,5698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 49.139,9813 Ft - 116.234,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 165,1545 Ft - 492,7991 Ft | 113 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 309,3482 Ft - 855,6405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft | 195 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 38.363,5051 Ft - 90.741,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 52.918,3011 Ft - 125.164,7339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 16.882,3075 Ft - 39.933,3619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz