Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
207,8293 Ft - 636,2722 Ft 285 Raktáron
1.5 mm
58.0 mm
2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft 15 Raktáron
1.5 mm
26.8 mm
283,9103 Ft - 904,5046 Ft 36 Raktáron
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft 21 Raktáron
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
1.114,9542 Ft - 3.472,4662 Ft 20 Raktáron
ANSI 4"
1.5 mm
780,1407 Ft - 2.380,8227 Ft 43 Raktáron
1.5 mm
122.0 mm
1.614,4293 Ft - 4.449,7471 Ft 50 Raktáron
1.5 mm
212.0 mm
218,8643 Ft - 694,4932 Ft 13250 Raktáron
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
514,9323 Ft - 1.465,9213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
102.0 mm
1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft 6 Raktáron
1.5 mm
584.0 mm
411,1407 Ft - 960,6464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
72.0 mm
2.888,2813 Ft - 6.830,5698 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
247.0 mm
49.139,9813 Ft - 116.234,0498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1085.0 mm
165,1545 Ft - 492,7991 Ft 113 Raktáron
1.5 mm
40.0 mm
309,3482 Ft - 855,6405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
78.0 mm
874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft 195 Raktáron
1.5 mm
138.0 mm
38.363,5051 Ft - 90.741,573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
857.2 mm
52.918,3011 Ft - 125.164,7339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1170 mm
16.882,3075 Ft - 39.933,3619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
692 mm
  • / 5
Öntapadós korong DIN 20 1.5 mm Gumi Fekete

10266502

Ártartomány
636 Ft - 207 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong DIN 200 1.5 mm Gumi Fekete

10266601

Ártartomány
6.872 Ft - 2.463 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266663

Ártartomány
904 Ft - 283 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1-1/2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266748

Ártartomány
19.160 Ft - 6.651 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 12"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266694

Ártartomány
3.472 Ft - 1.114 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 4"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong DIN 65 1.5 mm Gumi Fekete

10266557

Ártartomány
2.380 Ft - 780 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 150 1.5 mm Gumi Fekete

10266595

Ártartomány
4.449 Ft - 1.614 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266656

Ártartomány
694 Ft - 218 Ft

Készletszintek
13250 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong DIN 50 1.5 mm Gumi Fekete

10266540

Ártartomány
1.465 Ft - 514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266700

Ártartomány
5.260 Ft - 1.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 5"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 584.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308547

Ártartomány
33.664 Ft - 14.232 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 72.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308622

Ártartomány
960 Ft - 411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 247.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308660

Ártartomány
6.830 Ft - 2.888 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 1085.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308677

Ártartomány
116.234 Ft - 49.139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 10 1.5 mm Gumi Fekete

10266489

Ártartomány
492 Ft - 165 Ft

Készletszintek
113 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 32 1.5 mm Gumi Fekete

10266526

Ártartomány
855 Ft - 309 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 80 1.5 mm Gumi Fekete

10266564

Ártartomány
2.671 Ft - 874 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong 30" 1.5 mm Gumi Fekete

10256190

Ártartomány
90.741 Ft - 38.363 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1170 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10242834

Ártartomány
125.164 Ft - 52.918 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 600 1.5 mm Gumi Fekete

10256169

Ártartomány
39.933 Ft - 16.882 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000