Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
320 mm
60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1333 mm
15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
615.0 mm
35.489,9827 Ft - 96.854,777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
910 mm
874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft 195 Raktáron
1.5 mm
138.0 mm
2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft 15 Raktáron
1.5 mm
26.8 mm
2.897,1121 Ft - 6.851,363 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
250.0 mm
661,6998 Ft - 1.497,1112 Ft 100 Raktáron
1.5 mm
152.4 mm
1.730,666 Ft - 4.096,2625 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
180.0 mm
38.438,3812 Ft - 90.918,3153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
885.0 mm
5.800,0018 Ft - 13.120,5161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
406.4 mm
13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
642.0 mm
14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft 6 Raktáron
1.5 mm
584.0 mm
1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
410,3878 Ft - 971,0429 Ft 85 Raktáron
1.5 mm
90.0 mm
230,8713 Ft - 404,4278 Ft 4150 Raktáron
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
750.0 mm
153,8137 Ft - 363,8373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
47.0 mm
455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
582,1825 Ft - 1.372,3519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
110.0 mm
  • / 5
Karimavédő DIN 250 1.5 mm Gumi Fekete

10266618

Ártartomány
14.440 Ft - 6.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1333 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306673

Ártartomány
142.579 Ft - 60.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 500 1.5 mm Gumi Fekete

10256237

Ártartomány
35.483 Ft - 15.000 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 800 1.5 mm Gumi Fekete

10247181

Ártartomány
96.854 Ft - 35.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 80 1.5 mm Gumi Fekete

10266564

Ártartomány
2.671 Ft - 874 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong DIN 200 1.5 mm Gumi Fekete

10266601

Ártartomány
6.872 Ft - 2.463 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Karimavédő 250.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308400

Ártartomány
6.851 Ft - 2.897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 152.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306949

Ártartomány
1.497 Ft - 661 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 180.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308387

Ártartomány
4.096 Ft - 1.730 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 885.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10256251

Ártartomány
90.918 Ft - 38.438 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 406.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306970

Ártartomány
13.120 Ft - 5.800 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Öntapadós korong ANSI 22" 1.5 mm Gumi Fekete

10307847

Ártartomány
32.545 Ft - 13.928 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 584.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308547

Ártartomány
33.664 Ft - 14.232 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266700

Ártartomány
5.260 Ft - 1.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 5"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 90.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10242629

Ártartomány
971 Ft - 410 Ft

Készletszintek
85 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266632

Ártartomány
404 Ft - 230 Ft

Készletszintek
4150 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1/2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong ANSI 26" 1.5 mm Gumi Fekete

10242766

Ártartomány
61.984 Ft - 26.207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 47.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266328

Ártartomány
363 Ft - 153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266670

Ártartomány
1.434 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 110.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266434

Ártartomány
1.372 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000