Menü Keresés

Öntapadós korong ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266632

Gyártói cikkszám:

48326

4150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 404,4278 Ft
500 + 230,8713 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.221 Ft

50 x 404,4278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 36.0 mm
T 1.5 mm
Névleges csőméret ANSI 1/2"
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot