Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 35.489,9827 Ft - 96.854,777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft | 195 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft | 15 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 2.897,1121 Ft - 6.851,363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 661,6998 Ft - 1.497,1112 Ft | 100 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1.730,666 Ft - 4.096,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 38.438,3812 Ft - 90.918,3153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 5.800,0018 Ft - 13.120,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft | 6 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 410,3878 Ft - 971,0429 Ft | 85 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 230,8713 Ft - 404,4278 Ft | 4150 Raktáron |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 153,8137 Ft - 363,8373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 582,1825 Ft - 1.372,3519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz