A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.196,80 Ft - 241.406,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 10.348,40 Ft - 13.796,09 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
| 74.226,40 Ft - 87.326,515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Acél
|
39.977
|
||
| 74.304,30 Ft - 87.416,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
32.547
|
||
| 22.033,40 Ft - 29.379,165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
15.640
|
||
| 11.672,70 Ft - 15.564,215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
8.716
|
||
| 27.941,50 Ft - 34.928,72 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
| 161.954,10 Ft - 190.536,4505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Acél
|
64.425
|
||
| 170.834,70 Ft - 200.981,59 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
2000.0
|
Acél
|
49.935
|
||
| 56.653,80 Ft - 70.819,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
28.547
|
||
| 17.043,70 Ft - 22.726,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
Acél
|
12.191
|
||
| 143.282,70 Ft - 168.565,965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
Acél
|
36.020
|
||
| 31.627,40 Ft - 39.535,275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
| 441.299,40 Ft - 490.332,1815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
2000.0
|
Acél
|
91.250
|
||
| 222.880,10 Ft - 262.210,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Acél
|
39.977
|
||
| 82.237,80 Ft - 96.751,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
Acél
|
36.020
|
||
| 385.482,00 Ft - 453.508,9745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Acél
|
74.425
|
||
| 197.484,70 Ft - 232.337,283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 66.830,00 Ft - 78.622,625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
Acél
|
39.977
|
||
| 135.062,20 Ft - 158.895,50 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Acél
|
40.020
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz