20152994
20152994
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 15.184,60 Ft |
| 10 - 19 | 13.668,00 Ft |
| 20 - 49 | 12.908,00 Ft |
| 50 - 99 | 12.148,00 Ft |
| 100 + | 11.388,00 Ft |
| Menetméret | TR10 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 0.96 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz