A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.676,00 Ft - 338.441,78 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 422.252,00 Ft - 496.765,50 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 368.276,00 Ft - 433.267,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
54.935
|
||
| 104.476,00 Ft - 122.912,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 89.484,00 Ft - 105.275,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 187.456,00 Ft - 220.535,732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
23.094
|
||
| 298.956,00 Ft - 351.712,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 146.152,00 Ft - 171.943,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 112.748,00 Ft - 132.645,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 32.028,00 Ft - 37.678,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
15.640
|
||
| 228.344,00 Ft - 268.640,46 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 140.700,00 Ft - 165.529,852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 71.728,00 Ft - 84.387,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
| 82.916,00 Ft - 97.547,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
26.547
|
||
| 79.184,00 Ft - 93.159,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
21.094
|
||
| 31.820,00 Ft - 39.776,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
| 59.624,00 Ft - 70.145,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
| 106.552,00 Ft - 125.354,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
| 43.872,00 Ft - 51.612,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
| 27.616,00 Ft - 32.489,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz