20152345
20152345
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 34.014,01 Ft |
| 10 - 19 | 30.610,60 Ft |
| 20 - 49 | 28.913,20 Ft |
| 50 + | 27.211,70 Ft |
| Menetméret | TR28 x 10 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 28.0 |
| Menet | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 25.058 |
| d2 tol. 7e max | 25.394 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 7°12‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Súly kg | 3.90 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz