Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCL2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | L | d1 | h | w | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4456 Ft - 16,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,6305 Ft - 11,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,1867 Ft - 14,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,0746 Ft - 5,6385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,4471 Ft - 36,4733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 24,0027 Ft - 37,3376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,6673 Ft - 6,297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,8535 Ft - 16,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 26,8179 Ft - 29,7976 Ft | 1000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 24,2991 Ft - 37,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,3735 Ft - 30,415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 24,1509 Ft - 37,5681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 29,0404 Ft - 32,2671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,9646 Ft - 16,6274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3709 Ft - 5,9677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,3345 Ft - 16,0759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 12,2606 Ft - 13,6229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 12,4829 Ft - 13,8699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 14,409 Ft - 16,01 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 26,5215 Ft - 41,2558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz