Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747589

Gyártói cikkszám:

20747589

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 9999 16,4103 Ft
10000 + 14,7692 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

32.821 Ft

2000 x 16,4103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.5 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot