A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.
A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.
Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.
A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.
Sorozat szám: SR2318
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzített panelfuratátmérő-tartomány | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Fekete
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 28,9506 Ft - 28,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 390 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
Könnyű markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 2000 Raktáron |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Fehér
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 3000 Raktáron |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Fekete
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 1600 Raktáron |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 1000 Raktáron |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Fekete
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Fekete
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 12286 Raktáron |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Fekete
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Fehér
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 394 Raktáron |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Fehér
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | 5700 Raktáron |
|
Fekete
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
|
|
|
Könnyű markolatcsap
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Fehér
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 27,9122 Ft - 27,9122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Fehér
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Átvezetőgyűrű
|
||
| 47,8394 Ft - 47,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
| 25,7801 Ft - 25,7801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
Mini markolatcsap
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz