Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10171622
SLG-2L-W
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 47,8394 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzített panelfuratátmérő-tartomány | 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in |
|---|---|
| Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 2.5 - 3.0 mm |
| Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 0.098 - 0.118 in |
| Az eltávolítható panel furatátmérő-tartománya | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.5 - 7.7 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.295 - 0.303 in |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fejátmérő | 0.425 in |
| Fejátmérő | 10.8 mm |
| Horgony hossza | 0.394 in |
| Horgony hossza | 10.0 mm |
| Kompatibilis cikkszámok (mind) | SLPB-2L-W |
| Szegecstípus | Nyomószegecs |
| Típus | Átvezetőgyűrű |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |