A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,3958 Ft - 383,0423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 225,9563 Ft - 344,5615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 265,858 Ft - 521,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 239,2336 Ft - 468,9899 Ft | 48 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.273,7418 Ft - 1.585,8169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.292,6361 Ft - 1.995,1351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.566,6341 Ft - 2.211,8363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.579,134 Ft - 1.962,4273 Ft | 2 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 104,2159 Ft - 169,344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1.399,5217 Ft - 2.160,098 Ft | 160 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 877,2784 Ft - 1.793,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.573,0829 Ft - 1.958,6375 Ft | 19 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 238,5956 Ft - 421,1379 Ft | 50 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 581,2104 Ft - 1.107,0818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 544,1044 Ft - 1.036,3558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 220,9043 Ft - 432,9916 Ft | 260 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 519,6146 Ft - 1.140,6659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 186,0607 Ft - 364,6735 Ft | 15 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz