Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0187 Ft - 48,4113 Ft | 115000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 40,1009 Ft - 48,4387 Ft | 8000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 29,1208 Ft - 35,2269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 29,1755 Ft - 35,2269 Ft | 6000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 29,1755 Ft - 35,2269 Ft | 1731 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 68,496 Ft - 84,4461 Ft | 2000 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 49,0411 Ft - 60,3362 Ft | 9329 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 29,0249 Ft - 35,2269 Ft | 56000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 71,1658 Ft - 88,0468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 73,3153 Ft - 90,032 Ft | 145980 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 73,4933 Ft - 90,032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 56,3248 Ft - 63,4988 Ft | 9000 Raktáron |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 68,6467 Ft - 84,8294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 63,4988 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 72,8361 Ft - 90,032 Ft | 15000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 16,6696 Ft - 16,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 51,3412 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 39,9503 Ft - 48,4113 Ft | 8795 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 39,7723 Ft - 48,4387 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 40,4295 Ft - 48,4387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz