Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,9503 Ft - 48,4113 Ft | 7795 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 28,6416 Ft - 35,2269 Ft | 177000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 30,1005 Ft - 31,9942 Ft | 10700 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 40,0598 Ft - 48,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 49,0137 Ft - 60,3362 Ft | 54220 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 28,5731 Ft - 35,2269 Ft | 21000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 28,5593 Ft - 35,2269 Ft | 1127953 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 29,8053 Ft - 35,2269 Ft | 59300 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 29,107 Ft - 35,2269 Ft | 8000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 32,7351 Ft - 45,6594 Ft | 82000 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 39,8134 Ft - 48,4113 Ft | 62000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 39,6218 Ft - 48,4113 Ft | 250850 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 39,8407 Ft - 48,4113 Ft | 5488 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 39,7723 Ft - 48,4387 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 39,8271 Ft - 48,4387 Ft | 1000 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 40,4295 Ft - 48,4387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 29,2303 Ft - 35,2269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 49,0411 Ft - 60,3362 Ft | 8329 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 29,1344 Ft - 35,2269 Ft | 41000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 40,0187 Ft - 48,4113 Ft | 90000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm