Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,8053 Ft - 35,2269 Ft | 59300 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 51,8341 Ft - 63,4988 Ft | 22000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 51,3412 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 71,1658 Ft - 88,0468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 51,8067 Ft - 63,4988 Ft | 6034 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 68,496 Ft - 84,4461 Ft | 2000 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 68,6467 Ft - 84,8294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 262,1333 Ft - 262,1333 Ft | 100 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 32,6919 Ft - 34,7351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 38,7318 Ft - 50,1501 Ft | 7000 Raktáron |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 81,4478 Ft - 98,9174 Ft | 2000 Raktáron |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 81,0233 Ft - 98,9174 Ft | 3500 Raktáron |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 73,8629 Ft - 90,032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 56,3521 Ft - 69,7419 Ft | 2514 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 72,8361 Ft - 90,032 Ft | 15000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 16,6696 Ft - 16,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 63,4988 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 55,7908 Ft - 67,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 73,3153 Ft - 90,032 Ft | 135980 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 51,5192 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz