Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Benyomó 4.7 mm 7.4 mm PA

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Essentra cikkszám:

10126370

Gyártói cikkszám:

143000100002

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 50,1501 Ft
1000 + 38,7318 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.075 Ft

500 x 50,1501 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Nyereg típusa Oldalsó bemenettel
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 1.5 mm
Belső magasság 4.7 mm
Belső szélesség 7.4 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.5 mm
Maximális panelvastagság 1.5 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 1.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot