Menü Keresés

Négyzetes zártszelvény dugó

Raktáron

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Anyag: Butirát, ABS Szín: Törlés, Fekete Sorozat szám: SR1630

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség M Falvastagság Szín h Anyag t AxA Megveszem
65,0142 Ft - 71,5157 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.6 mm
1.7 mm
Fekete
4.1 mm
ABS
1.7 mm
20.6 mm
39,389 Ft - 94,5051 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.4 mm
0.9 mm
Fekete
4.1 mm
ABS
0.9 mm
15.9 mm
67,7787 Ft - 74,5566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.2 mm
1.7 mm
Fekete
3.3 mm
ABS
1.7 mm
22.2 mm
56,0856 Ft - 61,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4 mm
1.7 mm
Fekete
13.4 mm
ABS
1.7 mm
19.1 mm
69,9438 Ft - 76,9382 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.2 mm
1.2 mm
Fekete
3.3 mm
ABS
1.2 mm
22.2 mm
48,4811 Ft - 53,3292 Ft 4490 Raktáron
9.9 mm
2.1 mm
Fekete
3.3 mm
ABS
2.1 mm
20.6 mm
60,9523 Ft - 146,5921 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.4 mm
1.7 mm
Törlés
4.0 mm
Butirát
1.7 mm
25.4 mm
45,2067 Ft - 49,7273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
2.1 mm
Fekete
3.8 mm
ABS
2.1 mm
12.7 mm
24,6655 Ft - 27,132 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
1.7 mm
Fekete
3.9 mm
ABS
1.7 mm
12.7 mm
  • / 2
Négyszögletes csúszótalp 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm Fekete ABS

10171165

Ártartomány
71 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.1 mm
  • M
    9.6 mm
  • Falvastagság
    1.7 mm
Négyszögletes csúszótalp 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm Fekete ABS

10171035

Ártartomány
94 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    4.1 mm
  • M
    9.4 mm
  • Falvastagság
    0.9 mm
Négyszögletes csúszótalp 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Fekete ABS

10171196

Ártartomány
74 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.3 mm
  • M
    13.2 mm
  • Falvastagság
    1.7 mm
Négyszögletes csúszótalp 19.1 mm 1.7 mm 0.527 in Fekete ABS

10171110

Ártartomány
61 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    13.4 mm
  • M
    4 mm
  • Falvastagság
    1.7 mm
Négyszögletes csúszótalp 22.2 mm 1.2 mm 0.130 in Fekete ABS

10171202

Ártartomány
76 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.3 mm
  • M
    13.2 mm
  • Falvastagság
    1.2 mm
Négyszögletes csúszótalp 20.6 mm 2.1 mm 3.3 mm Fekete ABS

10171158

Ártartomány
53 Ft - 48 Ft

Készletszintek
4490 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.3 mm
  • M
    9.9 mm
  • Falvastagság
    2.1 mm
Négyzetes Négyszögletes csúszótalp Butirát 25.4 mm 16.0

10171233

Ártartomány
146 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • M
    9.4 mm
  • Falvastagság
    1.7 mm
Négyszögletes csúszótalp 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Fekete ABS

10170977

Ártartomány
49 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.8 mm
  • M
    9.8 mm
  • Falvastagság
    2.1 mm
Négyszögletes csúszótalp 12.7 mm 1.7 mm 3.9 mm Fekete ABS

10170984

Ártartomány
27 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • M
    9.3 mm
  • Falvastagság
    1.7 mm