Menü Keresés

Négyszögletes csúszótalp 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 14-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10170977

Gyártói cikkszám:

SIG1108A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 49,7273 Ft
4000 + 45,2067 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

19.891 Ft

400 x 49,7273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 12.7 mm
t 2.1 mm
h 3.8 mm
M 9.8 mm
Falvastagság 2.1 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot