Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Anyag: Butirát, ABS Szín: Törlés, Fekete Sorozat szám: SR1630
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | Falvastagság | Szín | h | Anyag | t | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,3626 Ft - 42,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Fekete
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 45,4035 Ft - 49,9438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Fekete
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 46,7186 Ft - 51,3905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Fekete
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 45,9195 Ft - 110,204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 41,8607 Ft - 46,0467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 56,0856 Ft - 61,6942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 58,3133 Ft - 64,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 40,1251 Ft - 44,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39,389 Ft - 94,5051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Fekete
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 38,6907 Ft - 92,9456 Ft | 4500 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 67,7787 Ft - 74,5566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 34,0772 Ft - 37,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 40,3398 Ft - 44,3737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 48,4811 Ft - 53,3292 Ft | 4490 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 30,6596 Ft - 33,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 65,0142 Ft - 71,5157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 69,9438 Ft - 76,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 49,1789 Ft - 54,0968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Fekete
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 60,9523 Ft - 146,5921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Törlés
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butirát
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 45,2067 Ft - 49,7273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz