Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752910

Gyártói cikkszám:

20752910

25000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 16,4216 Ft
12500 + 14,7794 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

41.054 Ft

2500 x 16,4216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.0 mm
h1 5.0 mm
m 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot