Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 150.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752873

Gyártói cikkszám:

20752873

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 993,9421 Ft
60 - 299 709,9586 Ft
300 + 638,9628 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

5.964 Ft

6 x 993,9421 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 150.0 mm
h1 6.0 mm
m 27.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Maximális falvastagság 8.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot