Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 140.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752859

Gyártói cikkszám:

20752859

1070 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 199 590,5209 Ft
200 + 531,4688 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

23.621 Ft

40 x 590,5209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 3.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot