Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HDPE;Acél, PA, Alumínium, PE-HD Szín: Fekete, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1570, SR1571, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L2 | T2 | Menetméret | Anyag | L1 | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,6817 Ft - 210,9602 Ft | 500 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 154,243 Ft - 379,5266 Ft | 1100 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 93,0057 Ft - 229,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 95,4648 Ft - 235,1853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 110,1793 Ft - 270,5135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 117,5033 Ft - 288,6824 Ft | 150 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 550 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 102,842 Ft - 253,3542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 146,8659 Ft - 361,3577 Ft | 220 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 134,6636 Ft - 331,0763 Ft | 39 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 124,0963 Ft - 304,8325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 208,8152 Ft - 487,6007 Ft | 418 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 77,7994 Ft - 191,782 Ft | 168 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 195,1167 Ft - 479,4551 Ft | 185 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 1.599,7527 Ft - 4.636,8861 Ft | 52 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium ötvözet
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 220,7674 Ft - 536,4648 Ft | 25 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 180,995 Ft - 452,2522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 481,0508 Ft - 529,1559 Ft | 296 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 167,9474 Ft - 391,952 Ft | 1400 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 226,2575 Ft - 528,1475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz