Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | H | h | A | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,5382 Ft - 252,8372 Ft | 2240 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 135,0384 Ft - 150,0427 Ft | 1190 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 196,481 Ft - 218,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 14,0858 Ft - 21,9113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 95,26 Ft - 148,1823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 82,8447 Ft - 128,8696 Ft | 5000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 191,5073 Ft - 212,7859 Ft | 2640 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 121,5259 Ft - 135,0287 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 196,481 Ft - 218,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,9422 Ft - 37,2434 Ft | 30000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 316,5718 Ft - 351,7464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 261,9747 Ft - 291,083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 36,1828 Ft - 40,2032 Ft | 10000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,8966 Ft - 16,9503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 392,9621 Ft - 436,6245 Ft | 1050 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 39,3341 Ft - 61,1865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,3002 Ft - 20,3336 Ft | 12000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 298,3095 Ft - 331,455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 184,7529 Ft - 205,281 Ft | 980 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 37,3295 Ft - 58,0681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz