Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752187

Gyártói cikkszám:

20752187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 449 144,5681 Ft
450 - 2249 103,2629 Ft
2250 + 92,9366 Ft
Standard csomagolás: 450

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

6.506 Ft

45 x 144,5681 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 20.0 mm
h 3.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot