A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,3966 Ft - 143,3966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 50,7496 Ft - 130,2098 Ft | 20810 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 2500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 27,6744 Ft - 39,5676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 19,0477 Ft - 29,5748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 23,5803 Ft - 32,8048 Ft | 3550 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 18,3033 Ft - 50,6708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 14,2759 Ft - 39,5676 Ft | 32500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 27,7409 Ft - 77,2174 Ft | 18546 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 84,2728 Ft - 184,7163 Ft | 29800 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 16,4691 Ft - 45,523 Ft | 5700 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 16,4691 Ft - 45,523 Ft | 1790 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 2400 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 111,3623 Ft - 271,523 Ft | 4175 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 136,9897 Ft - 412,8361 Ft | 30400 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 19,6858 Ft - 29,5748 Ft | 216 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 19,0477 Ft - 29,5748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 520,0454 Ft - 858,9816 Ft | 14982 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 5250 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 10126 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz