Menü Keresés

Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10077153

Gyártói cikkszám:

111201

4546 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 77,2174 Ft
2000 + 27,7409 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

15.443 Ft

200 x 77,2174 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot