Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7496 Ft - 156,4538 Ft | 4900 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 647,012 Ft | 685 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 123,3918 Ft - 200,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 2500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 8343 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 44,9808 Ft - 58,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 212,9416 Ft - 364,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 65,1718 Ft - 150,3974 Ft | 3000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 19,8585 Ft - 60,7645 Ft | 20698 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 254,1342 Ft - 385,5828 Ft | 1825 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 19,8585 Ft - 60,7645 Ft | 10650 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 120,6536 Ft - 467,3424 Ft | 1500 Raktáron |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 630,9889 Ft - 4.463,5342 Ft | 464 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 65,1718 Ft - 150,3974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 660,134 Ft | 200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 212,9416 Ft - 364,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 231,3247 Ft - 647,012 Ft | 196 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 67,2985 Ft - 150,3974 Ft | 2600 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz