A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 54 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.208,4375 Ft - 1.329,2812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.070,8302 Ft - 1.177,9132 Ft | 37 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.119,4628 Ft - 1.243,8476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.520,0318 Ft - 1.688,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 715,1327 Ft - 1.001,1857 Ft | 7 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 818,3815 Ft - 1.145,7341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 1.354,5559 Ft - 2.107,0874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 1.083,5533 Ft - 1.203,9458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 827,2285 Ft - 1.158,12 Ft | 20 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 715,0581 Ft - 1.001,0813 Ft | 30 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 892,1209 Ft - 1.248,9693 Ft | 46 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 715,1327 Ft - 1.001,1857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 688,8174 Ft - 964,3444 Ft | 9 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 868,1409 Ft - 1.215,3973 Ft | 72 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 868,2155 Ft - 1.215,5017 Ft | 18 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 918,6701 Ft - 1.429,046 Ft | 49 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz