Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok

Ezt a szárnyas gombbal ellátott, negyedfordulatú reteszt az ajtók és panelek rögzítésére és reteszelésére tervezték egy forgó bütykös (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő kerethez való kapcsolódás rögzít. Gumi tömítéssel szállítjuk a jó tömítés érdekében. Könnyen és gyorsan telepíthető a gyakori használathoz.
Essentra cikkszám:

20125776

Gyártói cikkszám:

3621236E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 993,4849 Ft
50 + 709,632 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

993 Ft

1 x 993,4849 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Fej hossza 19.5 mm
Termék anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot