Menü Keresés

Nagy teherbírású tömlőbilincsek

Raktáron

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Erős, szivárgásbiztos tömítést igénylő csövek és tömlők nagy nyomású rögzítésére tervezve
  • Tartósak, ellenállnak a korróziónak és kopásnak.
  • Ideális ipari gépekhez, terepen használt felszerelésekhez, mezőgazdasági öntözéshez és gépekhez, valamint nagy teherbírású járművekhez.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 W Típus Megveszem
784,2891 Ft - 784,2891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
15 Raktáron
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
750,1848 Ft - 750,1848 Ft 4 Raktáron
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
25 Raktáron
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
823,6258 Ft - 823,6258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
2.936,986 Ft - 2.936,986 Ft 17 Raktáron
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft 2 Raktáron
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
1.876,8902 Ft - 1.876,8902 Ft 19 Raktáron
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
2.850,0947 Ft - 2.850,0947 Ft 46 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
80 Raktáron
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
443,2873 Ft - 443,2873 Ft 167 Raktáron
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft 3 Raktáron
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
  • / 2
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308035

Ártartomány
784 Ft - 784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308066


Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10456378


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308028

Ártartomány
750 Ft - 750 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308059


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307953


Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10456385

Ártartomány
823 Ft - 823 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10554487


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10629246

Ártartomány
2.936 Ft - 2.936 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276167

Ártartomány
1.494 Ft - 1.494 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10276204

Ártartomány
1.876 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276235

Ártartomány
2.850 Ft - 2.850 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10456828


Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307977

Ártartomány
443 Ft - 443 Ft

Készletszintek
167 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308004


Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10276129

Ártartomány
1.164 Ft - 1.164 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr