Menü Keresés

Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 48.0 - 51.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10308011

Gyártói cikkszám:

600489

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 22.0 mm
d1 48.0 mm
d2 51.0 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

A 600489sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 48 - 51 mm | 1.89 - 2.008 in ; Szélesség - 22.0 mm | 0.866 in ; Rácsúsztatható
Essentra cikkszám: 10349311
Gyártói cikkszám: 1464104

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot