Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784,2891 Ft - 784,2891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 15 Raktáron |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 150 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 2.658,9258 Ft - 2.658,9258 Ft | 23 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft | 3 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2.850,0947 Ft - 2.850,0947 Ft | 46 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft | 2 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1.876,8902 Ft - 1.876,8902 Ft | 19 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 443,2873 Ft - 443,2873 Ft | 167 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 80 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft | 16 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1.894,2765 Ft - 1.894,2765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft | 17 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1.865,0239 Ft - 1.865,0239 Ft | 10 Raktáron |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 823,6258 Ft - 823,6258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1.199,1192 Ft - 1.199,1192 Ft | 88 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 27 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz